Разъем печатной платы - ZEC 1,5/ 5-ST-5,0 C1,4 R1,5 - 1712427

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для непосредственного монтажа, номинальный ток: 10 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 5, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1712427
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626306391
Вес/шт. (без упаковки) 7,875 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь