Разъем печатной платы - CCV 2,5/ 8-GF-5,08P26AUTHRR88 - 1712296

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, полюсов: 8, размер шага: 5,08 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Золото, монтаж: THR пайка

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1712296
Упаковочная единица 140 Шт
Минимальный объем заказа 140 Шт
GTIN 4046356085311
Вес/шт. (без упаковки) 8,670 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь