Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDSF 3/ 2 BU - 1712229

Нет доступных изображений

Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 24 А, расчетное напряжение: 250 В, шаг: 5,0 мм, количество полюсов: 2, способ монтажа: пайка, тип подключения: Винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 90°

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1712229
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918231712
Вес/шт. (без упаковки) 3,980 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь