Вилочная часть - PTDA 2,5/ 2-PH-5,0 BD:4,3SO QR - 1711950

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 14 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1711950
Упаковочная единица 250 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626267395
Вес/шт. (без упаковки) 3,694 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь