Пружинные клеммы для печатных плат - PTSA 1,5/ 8-3,5-Z BU - 1711946

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 8 A, номинальное напряжение: 250 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 8, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: синий. Выводы под пайку в передней области, однорядн.

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1711946
Упаковочная единица 120 Шт
Минимальный объем заказа 120 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626285764
Вес/шт. (без упаковки) 3,750 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь