Разъем печатной платы - PC 4/10-STF-7,62 BD:1-10 - 1711761

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 20 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 10, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1711761
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626255880
Вес/шт. (без упаковки) 43,811 GRM