Одинарные клеммы для печатного монтажа - ZFK4DSA 1,5-5,08- 7 BDVL1-VL7Q - 1711756

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 12 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 7, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: зеленый. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1711756
Упаковочная единица 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626255262
Вес/шт. (без упаковки) 55,890 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь