Клеммные блоки для печатного монтажа - PT 1,5/ 4-PVH-3,5-A RDBD:-24V - 1711744

На рисунке показан 10-полюсный вариант

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, полюсов: 4, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, цвет: красный, поверхность контакта: олово
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
  • Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Возможность горизонтального и вертикального подключения для оптимального прокладывания провода
  • Изделия, располагаемые в ряд с различным шагом, обеспечивают возможность гибкой и компактной компоновки печатных плат
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1711744
Упаковочная единица 250 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626255156
Вес/шт. (без упаковки) 0,520 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь