Разъем печатной платы - MC 1,5/ 4-STZ1-3,5 BK - 1711685

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 4, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1711685
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 1000 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626264370
Вес/шт. (без упаковки) 3,274 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь