Разъем печатной платы - IMC 1,5/ 5-G-3,81 AU - 1711530

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, номинальный ток (Ex): 8 A, номинальное напряжение (Ex): 160 В, полюсов: 5, размер шага: 3,81 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Инвертированный разъем на плату с гнездовыми контактами для защищенных от прикосновений выходов устройств или соединений плат
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1711530
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 500 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356080118
Вес/шт. (без упаковки) 1,903 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь