Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 2-ST GY7035BD31,30SO - 1710830

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710830
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626182841
Вес/шт. (без упаковки) 3,590 GRM