Разъем печатной платы - FK-MPT 0,5/ 9-ST-3,5 BD:1-9 - 1710654

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
  • Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710654
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356078047
Вес/шт. (без упаковки) 3,017 GRM