PTA 1,5/ 2-5,0 GY - 1710630

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, размер шага: 5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Большие прямоугольные отверстия для ввода проводов
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710630
Упаковочная единица 250 Шт
Минимальный объем заказа 250 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626167473
Вес/шт. (без упаковки) 2,116 GRM