Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDS 1/ 2-3,5-HT BK P1,65 R24 - 1710619

На рисунке показано стандартное исполнение

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 13,5 A, номинальное напряжение: 200 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: THR пайка, цвет: черный. Данное изделие может применяться вместе с серией SMD в печах для пайки оплавлением припоя.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Самая маленькая конструкция для проводов соответствующего сечения
  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710619
Упаковочная единица 140 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626166247
Вес/шт. (без упаковки) 1,476 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь