Клеммные блоки для печатного монтажа - PT 1,5/ 2-PVH-5,0 BD:S2,S1 - 1710590

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710590
Упаковочная единица 250 Шт
Минимальный объем заказа 500 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626256535
Вес/шт. (без упаковки) 2,415 GRM