Разъем печатной платы - MVSTBW 2,5/ 6-ST RD - 1710549

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 6, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: красный, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710549
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626161709
Вес/шт. (без упаковки) 12,247 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь