Разъем печатной платы - MSTBTP 2,5/ 4-ST BK2CPBD-A2 - 1710344

Нет доступных изображений

Разъемы для печатной платы, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710344
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626149110
Вес/шт. (без упаковки) 7,200 GRM