Разъем печатной платы - FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81 BD3-1 SO - 1710299

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 3, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710299
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 300 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626141657
Вес/шт. (без упаковки) 3,090 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь