Клеммные блоки для печатного монтажа - SMKDS 1/ 2-3,5 GY7035 PIN2,0 - 1710208

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 10 A, номинальное напряжение: 200 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 35 °, цвет: светло-серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Самая маленькая конструкция для проводов соответствующего сечения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710208
Упаковочная единица 250 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626139326
Вес/шт. (без упаковки) 1,100 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь