Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDSV 5/ 3-9,5 - 1710069

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 32 A, номинальное напряжение: 1000 В, размер шага: 9,52 мм, полюсов: 3, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: зеленый. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
  • Цапфы для защиты от проворачивания упрощают процесс размещения компонентов на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710069
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 443 (C-1-2013)
GTIN 4017918315344
Вес/шт. (без упаковки) 9,345 GRM