Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDSV 5/ 2-7,62 BK - 1710017

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
  • Цапфы для защиты от проворачивания упрощают процесс размещения компонентов на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1710017
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626128450
Вес/шт. (без упаковки) 5,930 GRM