PTDA 2,5/18-5,0 BD2:1-18 - 1709998

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, размер шага: 5 мм, полюсов: 18, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1709998
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626128023
Вес/шт. (без упаковки) 26,635 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь