PC 35 HC/ 3-STF-15,00 BD:1-3 - 1709635

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 125 A, полюсов: 3, размер шага: 15 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: Серебро

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1709635
Упаковочная единица 25 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626079929
Вес/шт. (без упаковки) 106,300 GRM