Разъем печатной платы - IPC 5/ 6-STF-7,62 - 1709199

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Вилочная часть, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 6, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Инвертированный штекер со штыревыми контактами для защищенных от прикосновения выходов устройств или навесных соединений кабелей
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • сертификат UL для напряжения 600 В при минимальных габаритных размерах
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1709199
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 527 (C-1-2013)
GTIN 4046356075732
Вес/шт. (без упаковки) 28,439 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь