PTSA 1,5/ 2-3,5-Z 4RZ MIXCV001 - 1709149

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 8 A, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: многоцветный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1709149
Упаковочная единица 160 Шт
Минимальный объем заказа 160 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626052649
Вес/шт. (без упаковки) 2,896 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь