Leiterplattensteckverbinder - SPC 5/ 2-STCL-7,62 CP1 BD:L1/+ - 1709049

Нет доступных изображений

Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1709049
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626041094
Вес/шт. (без упаковки) 10,300 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь