Разъем печатной платы - PC 6/ 4-ST-10,16 BK - 1708365

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 41 A, полюсов: 4, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: черный, поверхность контакта: Серебро

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1708365
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356072045
Вес/шт. (без упаковки) 32,567 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь