Разъем печатной платы - FKC 2,5/ 5-ST GY NZ2207069 - 1708323

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 5, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1708323
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356072427
Вес/шт. (без упаковки) 8,123 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь