TFKC 2,5/ 8-STF-5,08BKAUNZ43SO - 1708231

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 8, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: черный, поверхность контакта: Золото

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1708231
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356982504
Вес/шт. (без упаковки) 18,760 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь