MCDN 1,5/ 4-G1-3,81 P26THRR44 - 1708202

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, полюсов: 4, размер шага: 3,81 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1708202
Упаковочная единица 130 Шт
Минимальный объем заказа 130 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356986861
Вес/шт. (без упаковки) 3,100 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь