PT 1,5/ 2-PH-3,5 BU - 1708165

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, полюсов: 2, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, цвет: синий, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1708165
Упаковочная единица 250 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356980906
Вес/шт. (без упаковки) 1,435 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь