FKC 2,5/ 6-ST-5,08 YE BD:8-3SO - 1708142

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 6, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: желтый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1708142
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 300 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356979757
Вес/шт. (без упаковки) 10,820 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь