Ответная часть - PTSM 0,5/ 5-HHI-2,5-SMD WHR44 - 1707994

На рисунке показан 3-контактный вариант

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 5, размер шага: 2,5 мм, цвет: белый, поверхность контакта: олово, монтаж: SMD пайка, Артикул с защитными стопорными штифтами

Цена:

Преимущества для Вас

  • Исполнение в белом цвете: устойчивость цвета при пайке и при использовании
  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Поставляются в лентах согласно МЭК 60286-3 для систем автоматизированного монтажа
  • Инвертированный разъем на плату с гнездовыми контактами для защищенных от прикосновений выходов устройств или соединений плат
  • Дополнительные паечные анкеры снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1707994
Упаковочная единица 500 Шт
Минимальный объем заказа 500 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356959148
Вес/шт. (без упаковки) 0,920 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь