Клеммные блоки для печатного монтажа - GMKDS 3/ 2 GY - 1707849

На рисунке показан 2-контактный вариант изделия

Клемма для печатного монтажа, номинальный ток: 24 А, расчетное напряжение: 500 В, шаг: 7,5 мм, количество контактов: 2, способ монтажа: пайка, тип подключения: винтовые зажимы, угол между проводником и печатной платой: 0°

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Больший шаг для повышенных требований к напряжению
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1707849
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918229153
Вес/шт. (без упаковки) 4,610 GRM