Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDSP 25/ 2-15,00-F BK T20L - 1707811

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 125 A, номинальное напряжение: 1000 В, размер шага: 15 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: черный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Крепежные фланцы снижают механическую нагрузку на точки пайки
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1707811
Упаковочная единица 25 Шт
Минимальный объем заказа 25 Шт
GTIN 4046356947619
Вес/шт. (без упаковки) 46,830 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь