Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDS 1/ 5-3,81 BD:9-5 - 1707797

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 13,5 A, номинальное напряжение: 200 В, размер шага: 3,81 мм, полюсов: 5, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Самая маленькая конструкция для проводов соответствующего сечения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1707797
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918257651
Вес/шт. (без упаковки) 2,380 GRM