Разъем печатной платы - PTF 0,3/ 4-BB-10-H - 1707563

Разъемы для непосредственного монтажа - PTF, расчетное напряжение (III/2): 25 В, полюсов: 4, размер шага: 1,8 мм, Цвет: белый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN, для гибких печатных плат шириной 10 мм и с допустимой толщиной в области контакта 0,15 мм ... 0,3 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Разъем для быстрого подключения гибких плат без инструментов
  • Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места
  • Надежное контактирование гибких печатных благодаря наличию фиксирующего штыря
  • Исполнение и проверка согласно МЭК 60838-2-2
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1707563
Упаковочная единица 25 Шт
Минимальный объем заказа 25 Шт
GTIN 4046356934190
Вес/шт. (без упаковки) 2,048 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь