Ответная часть - MCV 1,5/ 8-GFR-3,81 P14 THR - 1707340

На рисунке показан 10-полюсный вариант

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 8, размер шага: 3,81 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Цена:

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1707340
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 181 (NTK-2006)
GTIN 4046356034043
Вес/шт. (без упаковки) 3,496 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь