PTSA 1,5/ 4-3,5 YE/BU MIXP - 1706924

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 8 A, номинальное напряжение: 250 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 4, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: многоцветный

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1706924
Упаковочная единица 250 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356891165
Вес/шт. (без упаковки) 2,190 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь