Разъем печатной платы - FMC 0,5/ 3-ST-2,54 C2 - 1706242

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 3, размер шага: 2,54 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: черный, поверхность контакта: Золото, Жесткое кодирование последних полюсов; возможность комбинированного использования с ответными частями MC(V) 0,5/...-G-2,54...C2

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1706242
Упаковочная единица 200 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 175 (C-1-2013)
GTIN 4046356841269
Вес/шт. (без упаковки) 0,811 GRM