Клеммные блоки для печатного монтажа - IDC 0,3/ 8-3,81 - 1706235

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 5 A, номинальное напряжение: 160 В, размер шага: 3,81 мм, полюсов: 8, тип подключения: Ножевые контакты, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подключение без предварительной обработки провода для значительной экономии времени
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Соответствие требованиям CAT5 согласно EN 50173 и ISO/МЭК 11801
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1706235
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 154 (C-1-2013)
GTIN 4017918116736
Вес/шт. (без упаковки) 4,750 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь