Разъем печатной платы - FMC 0,5/12-ST-2,54 C2 - 1706232

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Вилочная часть, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 12, размер шага: 2,54 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: черный, поверхность контакта: Золото, Жесткое кодирование последних полюсов; возможность комбинированного использования с ответными частями MC(V) 0,5/...-G-2,54...C2

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1706232
Упаковочная единица 100 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 175 (C-1-2013)
GTIN 4046356841351
Вес/шт. (без упаковки) 3,146 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь