Разъем печатной платы - MC 0,5/12-G-2,54 SMDR56C2 - 1706119

На рисунке показан 10-полюсный вариант

Ответная часть разъема, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 12, размер шага: 2,54 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Золото, монтаж: SMD пайка, Жесткое кодирование последнего полюса, возможность комбинирования со штекером FMC 0,5/...-ST-2,54 C2

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Дополнительные паечные анкеры снижают механическую нагрузку на точки пайки
  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Поставляются в лентах согласно МЭК 60286-3 для систем автоматизированного монтажа
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1706119
Упаковочная единица 465 Шт
Минимальный объем заказа 465 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 179 (C-1-2013)
GTIN 4046356842259
Вес/шт. (без упаковки) 2,220 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь