Разъем печатной платы - MCV 0,5/ 7-G-2,54 SMDR44C1 - 1706106

На рисунке показан 10-полюсный вариант

Ответная часть разъема, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 7, размер шага: 2,54 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Золото, монтаж: SMD пайка, Жесткое кодирование первого полюса, возможность комбинирования со штекером FMC 0,5/...-ST-2,54 C1

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Дополнительные паечные анкеры снижают механическую нагрузку на точки пайки
  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Поставляются в лентах согласно МЭК 60286-3 для систем автоматизированного монтажа
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1706106
Упаковочная единица 315 Шт
Минимальный объем заказа 315 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 179 (C-1-2013)
GTIN 4046356842358
Вес/шт. (без упаковки) 2,220 kg

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь