MC 1,5/10-ST-3,5 BK BDWH11-20 - 1705783

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 10, pitch: 3.5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1705783
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4046356801096
Вес/шт. (без упаковки) 7,250 GRM