Клеммные блоки для печатного монтажа - EMKDS 1,5/ 8-3,81 - 1705715

На рисунке показан 12-контактный вариант

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 8 A, номинальное напряжение: 160 В, размер шага: 3,81 мм, полюсов: 8, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Монтаж опрессовка, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Долговечное запрессованое соединение создает надежное удерживающее усилие без термической нагрузки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1705715
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 18 (CC-2005)
GTIN 4017918144616
Вес/шт. (без упаковки) 6,130 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь