PTSA 1,5/18-3,5-Z MCBD18-1QSO - 1705583

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 8 A, номинальное напряжение: 250 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 18, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: многоцветный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1705583
Упаковочная единица 40 Шт
Минимальный объем заказа 40 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356780322
Вес/шт. (без упаковки) 8,662 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь