Штыревая рейка - PST 1,3/ 3-H-5,0 - 1705478

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 3, размер шага: 5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Максимальный ток зависит от используемого разъема. Учитывается самой низкое из значений тока для разъема и штыревой планки. Штыревая колодки изготавливаются из стойкой к высокой температуре пластмассы и, таким образом, допускают монтаж пайкой оплавлением припоя.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подходят для пайки волной и оплавлением припоя
  • Оптимальная геометрия штыревого контакта для всех штекеров под штекерные колодки COMBICON
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1705478
Упаковочная единица 250 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 435 (C-1-2013)
GTIN 4046356095006
Вес/шт. (без упаковки) 0,700 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь