MSTBC 2,5/24-ST-5,08 YE BD:X4 - 1705324

На рисунке показан 10-контактный вариант

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 24, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Обжим, цвет: желтый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Экономное подключение готовых проводов в большом количестве
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1705324
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356766043
Вес/шт. (без упаковки) 11,500 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь