FK-MC 0,5/10-STZ2-2,5BKC1BD-10 - 1704678

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 4 A, полюсов: 10, размер шага: 2,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1704678
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356731805
Вес/шт. (без упаковки) 6,150 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь